1. Startside
  2. Produkter
  3. E11358

Artiklen kan ikke længere leveres – arkivpost

E11358

Forbindelseskabel

VDOAF030MSS0005H03STGF040MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Kære kunde,
desværre findes dette datablad ikke på det ønskede sprog. Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail info.dk@ifm.com.

Med de bedste hilsner
Dit ifm-team

  • cruus
Download
Technische Details
Applikation
Special funktion Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse III
Max strømbelastning total [A] 3
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...85
Kapslingsklasse IP 68
Mekaniske data
Materiale PUR
Materiale - omløber Messing, forniklet / Messing, forniklet
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M8, lige; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M8, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — E11358-00 — 23.09.2005 —