You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. E11334

Forbindelseskabel

E11334

VDOGF040MSS00,3H03STGF030MSS

Forbindelseskabel

E11334

VDOGF040MSS00,3H03STGF030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: EVC270 Produktsammenligning: E11334 / EVC270 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
  • cruus
Applikation
Special funktion Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse III
Max strømbelastning total [A] 3
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...85
Kapslingsklasse IP 68
Mekaniske data
Materiale PUR
Indstøbt-emne materiale PUR
Materiale - omløber Messing, forniklet
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm