Driftspænding [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Overspændingsbeskyttelse | ja; (VDR) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Materiale | PUR |
---|---|
Indstøbt-emne materiale | PUR |
Display |
|
---|
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 20 m, PVC, sort, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Tilslutning | Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: PUR |
---|