Special funktion | guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] | 2 |
Max strømbelastning total [A] | 6 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Vægt [g] | 795,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 21 x 26 x 145 | ||||||||
Materiale | PBT-GF20; Messing forniklet | ||||||||
Indstøbt-emne materiale | PBT-GF 20 / messing, forniklet | ||||||||
Antal porte på splitterboks | 8 | ||||||||
Stiktype | M8 | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PUR, sort, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm ) |
Tilslutning | Stik: 8 x M8; kodning: A; Støbt hus: PBT-GF 20 / messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt |
---|