Special funktion | Halogenfri |
---|
Driftspænding [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Dimensioner [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiale | TPU |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm |
---|