Driftspænding [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Dimensioner [mm] | 17 x 10 x 26 |
---|---|
Materiale | TPU |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4305 / 303) |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Tilslutning | Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303) |
---|