Special funktion | Halogenfri |
---|
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Dimensioner [mm] | 17 x 20,2 x 46,7 |
---|---|
Materiale | TPU |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Antal porte på splitterboks | 2 |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet |
---|
Stik: 2 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet |