Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Siliconefri | ja |
Driftspænding [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...100 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Dimensioner [mm] | 15 x 15 x 46 |
---|---|
Materiale | PVC |
Indstøbt-emne materiale | PVC |
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 25 m, PVC, orange, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm² |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|