Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Siliconefri | ja |
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] | 2 |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -15...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Materiale | TPU |
---|---|
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Antal porte på splitterboks | 8 |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PUR / PVC, Halogenfri, sort, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Tilslutning | Stik: 8 x M8; kodning: A; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm |
---|