Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Siliconefri | ja |
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] | 2 |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -15...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Antal porte på splitterboks | 4 |
---|---|
Stiktype | M8 |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm |
---|
Stik: 4 x M8; kodning: A; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm |