Applikation | NAMUR |
---|
Driftspænding [V] | < 15 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Dimensioner [mm] | 30 x 15 x 39 |
---|---|
Materiale | TPU; PUR |
Indstøbt-emne materiale | TPU / PUR |
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Leverings omfang |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU / PUR; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tilslutning | Kabel: 0,3 m, PVC, blå, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|
Stik: 1 x ventil type C DIN, vinklet; Støbt hus: TPU / PUR; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L) |