You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. E10825

Forbindelseskabel med ventilstik

E10825

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Forbindelseskabel med ventilstik

E10825

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Applikation
Applikation NAMUR
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 15 DC
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Dimensioner [mm] 15 x 30 x 39
Materiale TPU; PUR
Indstøbt-emne materiale TPU / PUR
Materiale - omløber rustfri stål (1.4404 / 316L)
Tilbehør
Leverings omfang
skrue
felt til markering
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU / PUR; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 0,3 m, PVC, blå, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x ventil type B industristandard, vinklet; Støbt hus: TPU / PUR; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)