Driftspænding [V] | 10...55 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Materiale | TPU |
---|---|
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Stik: 1 x Torson, lige; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet |
Tilslutning | Kabel: 0,2 m, PUR / PVC |
---|
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet |