Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|
Driftspænding [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Dimensioner [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiale | TPU |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 20 m, PVC, orange; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt |
---|