Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspænding [V] | < 125 AC / < 150 DC |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Dimensioner [mm] | 20 x 20 x 52,5 |
---|---|
Materiale | PA |
Indstøbt-emne materiale | PA |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
terminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 4...6 mm |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet |
---|