Driftspænding [V] | < 250 AC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Vægt [g] | 25 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 20 x 20 x 52,5 |
Materiale | PA |
Indstøbt-emne materiale | PA |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
terminaler: ...0,75 mm² |
Tilslutning | Stik: 1 x 1/2", lige; kodning: C; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet |
---|