Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|
Driftspænding [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Dimensioner [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
---|---|
Materiale | PVC |
Indstøbt-emne materiale | PVC |
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² (72 x Ø 0,05 mm ) |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt |
---|