You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. E10672

Forbindelseskabel med ventilstik

E10672

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Forbindelseskabel med ventilstik

E10672

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 24 AC/DC
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Kapslingsklasse IP 65
Mekaniske data
Materiale TPU
Indstøbt-emne materiale TPU
Materiale - omløber Messing, forniklet
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet