Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
---|
Dimensioner [mm] | 26 x 26 x 49 |
---|---|
Materiale | Messing forniklet |
Indstøbt-emne materiale | Messing, forniklet |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PUR; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm ) |
Tilslutning | Stik: 1 x M23; Støbt hus: Messing, forniklet; Låsning: Messing, forniklet |
---|