You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. E10612

Forbindelseskabel med hunstik

E10612

ADOAF032ZDS0002A03

Forbindelseskabel med hunstik

E10612

ADOAF032ZDS0002A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Kapslingsklasse III
Udgange
Elektrisk design PNP
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Dimensioner [mm] 17 x 10 x 26
Materiale PUR
Indstøbt-emne materiale PUR
Materiale - omløber zinkstøbegods
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Drift 1 x LED, grøn
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, PUR / PVC, sort, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods