Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Materiale | PA 6.6 |
---|---|
Indstøbt-emne materiale | PA 6.6 |
Materiale - omløber | aluminium, sort elokseret |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA 6.6; Låsning: aluminium, sort elokseret |
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR, orange; parsnoet; 3 x 0,34 mm² |
---|
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA 6.6; Låsning: aluminium, sort elokseret |