Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Dimensioner [mm] | 29 x 15 x 44 |
---|---|
Materiale | PA 6.6 |
Indstøbt-emne materiale | PA 6.6 |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 4,5 mm; parsnoet; 3 x 0,34 mm² |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA 6.6; Låsning: Messing, forniklet |
---|