Driftspænding [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Dimensioner [mm] | 15 x 15 x 35 |
---|---|
Materiale | PA 6.6 |
Indstøbt-emne materiale | PA 6.6 |
Materiale - omløber | POM |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 20 m, PVC, gul, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA 6.6; Låsning: POM |
---|