Driftspænding [V] | 10...55 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Materiale | PUR |
---|---|
Indstøbt-emne materiale | PUR |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² |
Tilslutning | Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet |
---|