You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. E10522

Forbindelseskabel med hunstik

E10522

ADOGH040MSS0005A03

Forbindelseskabel med hunstik

E10522

ADOGH040MSS0005A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 250 AC / < 300 DC
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Dimensioner [mm] 15 x 15 x 43
Materiale TPU
Indstøbt-emne materiale TPU
Materiale - omløber Messing, forniklet
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet