You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. E10493

Forbindelseskabel med hunstik

E10493

ADOAH040ZDS0002A03

Forbindelseskabel med hunstik

E10493

ADOAH040ZDS0002A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: EVC004 Produktsammenligning: E10493 / EVC004 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 250 AC/DC
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Materiale PUR
Indstøbt-emne materiale PUR
Materiale - omløber zinkstøbegods, forniklet
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, PUR / PVC, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet