Driftspænding [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Dimensioner [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiale | TPU |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 3 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet |
---|