Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Dimensioner [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiale | TPU |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm |
Tilslutning | Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm |