Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Materiale | TPU transparent |
---|---|
Indstøbt-emne materiale | TPU, transparent |
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 15 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, transparent; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); tilspændingsmoment: 0,5 Nm |
---|