Applikation | ATEX område Zone 1 |
---|
Driftspænding [V] | < 15 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Max. intern kapacitans [nF] | 0,49 |
---|---|
Max. intern induktans [µH] | 10 |
Dimensioner [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiale | TPU blå |
Indstøbt-emne materiale | TPU, blå |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Kabel: 5 m, PUR / PVC, blå, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, blå; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm |
---|