Driftspænding [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Dimensioner [mm] | 8 x 8 x 30 |
---|---|
Materiale | PUR |
Indstøbt-emne materiale | PUR |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PVC, sort, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Tilslutning | Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR |
---|