Special funktion | Halogenfri |
---|
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Materiale | TPU transparent |
---|---|
Indstøbt-emne materiale | TPU, transparent |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Tilslutning | Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, transparent; Låsning: snap-on tilslutning |
---|