Driftspænding [V] | 10...55 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Dimensioner [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiale | PUR |
Indstøbt-emne materiale | PUR |
Materiale - omløber | PUR |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: PUR |
---|