Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|
Elektrisk design | NPN |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Dimensioner [mm] | 36 x 15 x 26 |
---|---|
Materiale | PUR |
Indstøbt-emne materiale | PUR |
Materiale - omløber | zinkstøbegods, forniklet |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Kabel: 2 m, PVC, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Tilslutning | Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet |
---|