Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 10 |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 |
Applikation | simpel evaluering af rotation og lineær bevægelse mht. underhastighed; blokering |
---|
Nominel spænding DC [V] | 10...36 |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 3 |
Beskyttet mod omvendt polaritet | ja |
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Elektrisk design | PNP |
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 250 |
Kortslutningssikret | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Tasteafstand [mm] | 10 |
---|---|
Justerbar tasteafstand | nej |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|
Opstartsforsinkelse [s] | 2 |
---|---|
Max. dæmpningsfrekvens [Imp/min] | 15000 |
Justering af koblingspunkt | fast indstillet |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Montering | Skærmet |
---|---|
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | Messing special-coated; PBT |
Tilspændingsmoment [Nm] | 50 |
Display |
|
---|
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR |
---|---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12 |