Udgangsfunktion | normally open |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 10 |
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Applikation | simpel evaluering af rotation og lineær bevægelse mht. underhastighed; blokering |
---|
Nominel spænding AC [V] | 20...250 |
---|---|
Nominel spænding DC [V] | 20...250 |
Beskyttet mod omvendt polaritet | nej |
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 6,5 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 6 |
Max. lækagestrøm [mA] | 1,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 250; (350 AC (...50 °C)) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 2200 |
Kortslutningssikret | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Tasteafstand [mm] | 10 |
---|---|
Justerbar tasteafstand | nej |
Indstillingsområde [Imp/min] | 50...3000 |
---|
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 10 |
Opstartsforsinkelse [s] | 12 |
---|---|
Max. dæmpningsfrekvens [Imp/min] | 4000 |
Justering af koblingspunkt | multiturn potentiometer |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Montering | Skærmet |
---|---|
Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
Materiale | Messing special-coated; PBT |
Tilspændingsmoment [Nm] | 50 |
Display |
|
---|
Bemærkning |
|
---|
Tilslutning | Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|