Kapsling | hus for DIN skinne montering |
---|---|
Dimensioner [mm] | 75 x 55 x 110 |
Applikation | Universel evaluering af pulssekvens mht. under- / overskridelse af indstillede værdier; overvågning af omdrejningstal |
---|
Nominel spænding AC [V] | < 230 |
---|---|
Nominel spænding DC [V] | 24 |
Nominel spændingstolerence [%] | 10 |
Nominel spændingstolerence 2 [%] | 10 |
Nominel frekvens AC [Hz] | 50...60 |
Hjælpe energi for sensorer DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
Antal inputs og outputs | Antal udgange med relæ: 2 |
---|
Antal udgange med relæ | 2 |
---|---|
Kontakt belastnings evne | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Indstillingsområde [Imp/min] | 100...1000 |
---|
Hysterese [% af Sr] | 5 |
---|---|
Reproducerbarhed [% af Sr] | 1 |
Opstartsforsinkelse [s] | 0,5...15 |
---|
Justering af koblingspunkt | finindstilling inden for området via potentiometer |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 40 |
Kaplingsklasse terminaler | IP 20 |
Kapsling | hus for DIN skinne montering |
---|---|
Dimensioner [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiale | Kunststof |
Display |
|
---|