You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. DD0049

Evalueringsenhed for hastighedsmonitorering

DD0049

D100/230VAC/4-20mA

Evalueringsenhed for hastighedsmonitorering

DD0049

D100/230VAC/4-20mA

Artiklen er udgået - arkiv informationer
  • ce
Produktegenskaber
Kapsling hus for DIN skinne montering
Applikation
Applikation Universel evaluering af pulssekvens mht. under- / overskridelse af indstillede værdier; overvågning af omdrejningstal
Elektriske Data
Nominel spænding AC [V] < 230
Nominel spænding DC [V] 24
Nominel spændingstolerence [%] 10
Nominel spændingstolerence 2 [%] 10
Nominel frekvens AC [Hz] 50...60
Hjælpe energi for sensorer DC [V] 24; (≤ 30 mA)
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal analoge udgange: 1; Antal udgange med relæ: 1
Udgange
Antal udgange med relæ 1
Kontakt belastnings evne 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Antal analoge udgange 1
Analog strømudgang [mA] 0...20
Max. belastning [Ω] 500
Måle/indstillingsområde
Indstillingsområde [Imp/min] 50...500
Nøjagtighed / afvigelser
Hysterese [% af Sr] 5...100
Reproducerbarhed [% af Sr] 1
Reaktionstid
Opstartsforsinkelse [s] 0,5...15
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt finindstilling inden for området via potentiometer
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] 0...70
Kapslingsklasse IP 40
Kaplingsklasse terminaler IP 20
Mekaniske data
Kapsling hus for DIN skinne montering
Materiale Kunststof
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status LED, rød