Kapsling | hus for DIN skinne montering |
---|---|
Dimensioner [mm] | 75 x 100 x 110 |
Applikation | evaluering af puls sekvenser mht. opnåelse af minimum rotationshastighed på maskiner; centrifuger; omrørere |
---|
Nominel spænding AC [V] | < 230 |
---|---|
Nominel spænding DC [V] | 24 |
Nominel spændingstolerence [%] | 10 |
Nominel spændingstolerence 2 [%] | 10 |
Nominel frekvens AC [Hz] | 50...60 |
Hjælpe energi for sensorer DC [V] | 24 |
Antal inputs og outputs | Antal udgange med relæ: 3 |
---|
Antal udgange med relæ | 3 |
---|---|
Kontakt belastnings evne | 4 A / 250 V AC (30 V DC) |
Indstillingsområde [Imp/min] | 50...500 |
---|
Hysterese [% af Sr] | < 5 |
---|---|
Reproducerbarhed [% af Sr] | < 5 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...55 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 40 |
Kaplingsklasse terminaler | IP 20 |
Kapsling | hus for DIN skinne montering |
---|---|
Dimensioner [mm] | 75 x 100 x 110 |
Materiale | Kunststof |
Display |
|
---|
Bemærkning |
|
---|
Tilslutning | terminaler: ...2,5 mm² |
---|