Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Kontakt belastnings evne | < 2 A |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67; (afhængig af den anvendte overdel: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
AS-i addressering | adresserings hunstik |
---|
Monteringsmetode | montering på DIN bæreskinne og bagvæg |
---|---|
Dimensioner [mm] | 45 x 80 x 20 |
Materiale | PBT; rustfri stål (1.4305 / 303) |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
kontaktstifter i moduloverdel : |