Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 280 |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 4 |
---|
Antal digitale indgange | 4 |
---|---|
Kobling af digitale indgange | PNP |
Sensorforsyning til indgangene | til PELV |
Strømforsyning [V] | 20...30 |
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] | 200 |
Indgangsstrøm High [mA] | > 5 |
Indgangsstrøm Low [mA] | < 1,5 |
Koblingsniveau høj signal [V] | > 10 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Antal digitale udgange | 4 |
Strømkreds | PNP |
Spændingsområde DC [V] | 18...30; (til PELV) |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 1000 |
Kortslutningssikret | ja |
Galvanisk adskilt | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 00 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-7.0 |
---|---|
AS-i I/O konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID kode [hex] | 0 |
AS-i certifikat | 06101 |
Monteringsmetode | montering på DIN bæreskinne og bagvæg; moduler kan monteres rækkevis |
---|---|
Materiale | PA; PVC |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | COMBICON: |
---|