Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 80 |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 4 |
---|
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Antal digitale udgange | 4 |
Strømkreds | PNP |
Spændingsområde DC [V] | 10...30; (til PELV) |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 1000 |
Kortslutningssikret | ja |
Galvanisk adskilt | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-8.0 |
---|---|
AS-i I/O konfiguration [hex] | 8 |
AS-i ID kode [hex] | 0 |
AS-i certifikat | 01601 |
Monteringsmetode | montering på DIN bæreskinne og bagvæg; moduler kan monteres rækkevis |
---|---|
Materiale | PA; PVC |
Display |
|
---|
Bemærkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Tilslutning | Skrueterminaler: |
---|