Applikation | Felt installation |
---|
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus) |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 30 |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 4 |
---|
Antal digitale indgange | 4; (bi-direktionel) |
---|---|
Kobling af digitale indgange | PNP |
Sensorforsyning til indgangene | til PELV |
Strømforsyning [V] | 20...30; (driftsspænding "supply class 2" iht. cULus) |
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] | 200 |
Indgangsstrøm High [mA] | 6...10 |
Indgangsstrøm Low [mA] | 0...2 |
Koblingsniveau høj signal [V] | > 11 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Antal digitale udgange | 4 |
Strømkreds | PNP |
Spændingsområde DC [V] | 20...30; (til PELV; via fladkabel; driftsspænding "supply class 2" iht. cULus) |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 2000 |
Kortslutningssikret | ja |
Galvanisk adskilt | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i version | 2.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i addressering | IR-adressering mulig | ||||||||||
Udvidet adressering | nej | ||||||||||
AS-i profil | S-7.0.E | ||||||||||
AS-i I/O konfiguration [hex] | 7 | ||||||||||
AS-i ID kode [hex] | 0.E | ||||||||||
Konfiguration af databits |
|
Monteringsmetode | AS-i fladkabelforbindelse |
---|---|
Dimensioner [mm] | 60 x 152 x 24 |
Materiale | PUR |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Stik: M12; kodning: A |