Applikation | Felt installation |
---|
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 75 |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 4 |
---|
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Antal digitale udgange | 4 |
Strømkreds | PNP |
Spændingsområde DC [V] | 10...30; (til PELV; via rundkabel) |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 2000 |
Kortslutningssikret | ja |
Galvanisk adskilt | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-8.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O konfiguration [hex] | 8 | |||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i certifikat | 08901 | |||||||||||||||
Konfiguration af databits |
|
Materiale | PUR |
---|
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Kabel: 2 m |
---|---|
Tilslutning | Stik: M12; kodning: A |