Applikation | Felt installation |
---|
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 142 |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 2; Antal digitale udgange: 2 |
---|
Antal digitale indgange | 2 |
---|---|
Kobling af digitale indgange | PNP |
Sensorforsyning til indgangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 20...30 |
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] | 100 |
Indgangsstrøm High [mA] | > 5 |
Indgangsstrøm Low [mA] | < 1,5 |
Koblingsniveau høj signal [V] | > 10 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Antal digitale udgange | 2 |
Strømkreds | PNP |
Spændingsområde DC [V] | 10...30; (til PELV; via rundkabel) |
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 2000 |
Kortslutningssikret | ja |
Galvanisk adskilt | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O konfiguration [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i certifikat | 05801 | |||||||||||||||
Konfiguration af databits |
|
Materiale | PUR |
---|
Display |
|
---|
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Tilslutning | Kabel: 2 m; 5 x 1,5 mm² |
---|---|
Tilslutning | ; kodning: A |