Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 150 |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-7.F |
---|---|
AS-i I/O konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID kode [hex] | F |
AS-i certifikat | 14401 |
Materiale | front panel: aluminium |
---|
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |