You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. AC2350

AS-Interface oplyst trykknap modul

AC2350

Push-button modul 8I/8O

AS-Interface oplyst trykknap modul

AC2350

Push-button modul 8I/8O

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: AC2351 Produktsammenligning: AC2350 / AC2351 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
  • ce
  • asi
Elektriske Data
Driftspænding [V] 26,5...31,6 DC
Strømforbrug [mA] < 150
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design AS-i
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] 0...60
Kapslingsklasse IP 00
Godkendelser / Tests
EMC
EN 50295
AS-i parametre
AS-i profil S-7.F
AS-i I/O konfiguration [hex] 7
AS-i ID kode [hex] F
AS-i certifikat 14401
Mekaniske data
Materiale front panel: aluminium
Tilbehør
Tilbehør (valgfri)
Hætte-aftrækker:, E70206
Bemærkning
Bemærkning
Tasterne (EAO type 84) giver beskyttelse mod utilsigtet berøring.
Huse og knapper kan forsynes med etiket.
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
COMBICON: