Tasteafstand [mm] | 4 |
---|
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 140 |
Tasteafstand [mm] | 4 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i I/O konfiguration [hex] | 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS-i ID kode [hex] | F | |||||
AS-i certifikat | 15101 | |||||
Konfiguration af databits |
|
Materiale | PBT; PC |
---|
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Eingänge | Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Rustfrit stål |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Rustfrit stål |
---|