Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 150 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Antal inputs og outputs | Antal digitale indgange: 2; Antal pneumatiske udgange: 2 |
---|
Antal digitale indgange | 2 |
---|---|
Kobling af digitale indgange | PNP |
Sensorforsyning til indgangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 20...30 |
Max. Total strømbelastning på indgange [mA] | 100 |
Indgangsstrøm High [mA] | > 3 |
Indgangsstrøm Low [mA] | < 1,5 |
Koblingsniveau høj signal [V] | > 10 |
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Antal pneumatiske udgange | 2 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-3.F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O konfiguration [hex] | 3 | ||||||||||
AS-i ID kode [hex] | F | ||||||||||
AS-i certifikat | 10501 | ||||||||||
Konfiguration af databits |
|
Monteringsmetode | skrue montage | |
---|---|---|
Materiale | PBT | |
Pneumatisk system | 2 x 3/2-vejs sædeventiler | |
Operationelt trykområde [bar] | 2...8 | |
Operationelt trykområde [MPa] | 0,2...0,8 | |
Bemærk om arbejds trykområde |
|
|
Luftmængde ved 6/5 bar [l/min] | 350 | |
Luftmængde ved 6/0 bar [l/min] | 550 | |
Trykluft-kvalitet | filtreret (5µm); olieret (ISO-VG10) eller ikke olieret | |
Slange fittings | Legris LF 3000/8 | |
Udluftning | udluftning med integreret filter |
Display |
|
---|
Modul tilslutning | Fladkabel |
---|
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Kontaktstifter til modulunderdel, FK / PG: | |
Stik: M12; kodning: A |