Applikation | Felt installation |
---|
Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strømforbrug fra AS-i [mA] | 55 |
Sensorforsyning til indgangene | AS-i |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i version | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udvidet adressering | nej | |||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-3.F.F | |||||||||||||||
AS-i I/O konfiguration [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID kode [hex] | F.F | |||||||||||||||
AS-i certifikat | 04801 | |||||||||||||||
Konfiguration af databits |
|
Vægt [g] | 97 |
---|---|
Monteringsmetode | AS-i interface til FK- eller PG-underdele |
Materiale | PBT |
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Kontaktstifter til modulunderdel, FK / PG: |